Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-P000389

Yarway Serie 2000 Elektronische Füllstandsanzeige

Produktbeschreibung

Ein elektronisches multifunktionales Alarmsystem mit fünf erweiterungsfähigen Sonden zur Erfassung von Wasserfüllstand in vielfältigen Hoch- oder Niederdruckanwendungen

Merkmale

  • Basierend auf weitläufig anerkannter Leitfähigkeitssonden-Technologie
  • Zuverlässig und kostengünstig
  • Die Sonden können direkt am Druckbehälter oder an der Säule montiert werden
  • Der unabhängige Erkennungskreis für jede Sonde ermöglicht eine Relais-Ausgangsauswahl für Alarme oder Auslösungen
  • Hochdrucksonden verfügen über eine hartgelötete Edelstahl-Elektrode mit Isolierkörper aus Zirkonoxid für Hochdruck-/Hochtemperatur-Anwendungen
  • Niederdrucksonden verfügen über eine geschraubte Edelstahl-Elektrode mit Isolierkörper aus PTFE für Anwendungen mit niedrigeren Druck- und Temperaturwerten
  • Die Sonden können gewählt und räumlich angeordnet werden, um den Flüssigkeitsfüllstand über einen gewünschten Bereich anzuzeigen
  • Kundenspezifisch hergestellte Säule gewährt eine genaue Anzeige
  • Die lokale LED-Anzeige des Wasserfüllstands in einem Gehäuse der Klassifizierung Typ 4X/IP66 bietet primäre visuelle Verifizierung

Dokumentation und Zeichnungen