Montage von Medizinprodukten

Herstellung und Montage von medizinischen Geräten

Präzise Verbindungslösungen für die Produktmontage in der Medizinbranche.

Reproduzierbare, sichere und konforme Schweißlösungen

Emerson bietet eine Reihe von Kunststoffschweißlösungen von Branson an, einschließlich Ultraschall- und Laserschweißen, um die Effizienz, Qualität und Leistung konformer Medizinprodukte zu verbessern. Unsere Schnellwechsel- und Automatisierungslösungen verbinden Kunststoffe ohne die zusätzliche Komplexität und Kosten von Befestigungsteilen, Klebstoffen oder Snap-Fit-Verbindungsdesigns. Von kostengünstigen Schweißlösungen für PSA, Spritzen und Infektionskontrollprodukten bis hin zur hochreinen Bindung von IV-Beuteln, Dialysefiltern oder Intensivpflegeartikeln

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Reproduzierbare, sichere und konforme Schweißlösungen

Anwendungen

In-vitro-Diagnostik

Tag für Tag erwarten Millionen von Patienten die Ergebnisse von Labor-, Point-of-Care- und zu Hause durchführbare Diagnosetests, die auf die Verfügbarkeit, Reinheit und Präzision von Testartikeln zur Erfassung, Eindämmung und Verarbeitung diagnostischer Proben vertrauen. Während unsere Laserschweißlösungen die Produktion kritischer Komponenten für die Handhabung von Flüssigkeiten mit hohem Volumen und hoher Reinheit ermöglichen, werden unsere Ultraschalllösungen zur Herstellung von Prüfstreifen, Sammelstäbchen und vollständigen, versiegelten Prüfpaketen verwendet.  

Dialyse

Eine längere Lebensdauer bedeutet alternde Populationen und einen größeren Bedarf an erschwinglicher Nierendialyse. Unsere Laser-, Ultraschall-, PulseStaking- und Infrarot-Schweißtechnologien bieten Füge- und Dichtungslösungen für Hämodialysefilter, Trockenpulver- und Flüssigkeitspatronen, Schlauchanschlüsse und Komponenten für die Prozessflussregelung. Diese Technologien sind auch für den Aufbau und die Montage von Kunststoffverteilern, Filtern, Schläuchen und Durchflussreglern entscheidend, die eine kostengünstige Peritonealdialyse zu Hause ermöglichen.

Atmung

Medizinisch präzise, aber dennoch tragbare Inhalatoren in Taschengröße bringen Asthma-, COPD- und Allergiepatienten schnelle Linderung. Diese Inhalatoren sowie CPAP-Vernebler, die für Schlafapnoe verwendet werden, bestehen aus leichten, ultraschallgeschweißten Kunststoffbaugruppen zum Dosieren und Abgeben von Aerosolen, Medikamenten oder klimatisierter Druckluft, um Patientensymptome zu lindern. Hersteller von Medizinprodukten können sich bei der Bereitstellung dieser Baugruppen mit validierten und rückverfolgbaren Qualitätsdaten auf Fügetechnologien von Branson verlassen.  

Arzneimittelabgabe

Die Produktion hochreiner Arzneimittelabgabegeräte mit hohem Volumen, einschließlich Infusionsbeuteln und Medikamentenbeuteln, Infusionskits, Spritzenfiltern, Anschlüssen und Schlauchverbindungen, ist für die Lagerung, den Schutz und die Lieferung von Medikamenten, Flüssigkeiten, Blut und Blutprodukten an Millionen von Patienten täglich unerlässlich. Viele Produkte basieren auf Ultraschallschweißungen und partikelfreien Laserschweißungen und -dichtungen.   Neue "sichere" Spritzendesigns basieren auf ultraschallgeschweißten Sicherheitskappen, die nach dem Einspritzen betätigt werden, um unbeabsichtigte Nadelstiche zu verhindern.  

Chirurgische Geräte

Unsere Technologien verbinden Kunststoffgehäuse, Griffe und Abdeckungen von elektrochirurgischen Stiften, chirurgischen Robotern und flexiblen Oszilloskopen. Diese machen sie nicht nur leicht zu bedienen, sondern auch einfach zu sterilisieren, da keine Befestigungselemente oder Oberflächenbohrungen vorhanden sind, die Verunreinigungen verbergen könnten. Laserschweißungen verbinden hochreine Verbindungen, die für kardiopulmonale Bypassleitungen und Filter verwendet werden, während Ultraschallschweißungen die für chirurgische Trokare, Klammergeräte und Wunddrainagebeutel und -flaschen unerlässlichen Kunststoffe verbinden.

Persönliche Schutzausrüstung

Kombination aus außergewöhnlicher Geschwindigkeit und hoher Qualität, automatisierte Ultraschallschweißgeräte verwandeln geschnittene und verschweißte Nähte medizinischer Vliesstoffe in eine Reihe persönlicher Schutzausrüstungen von hochleistungsfähigen filternden Atemmasken bis hin zu medizinisch-chirurgischen Masken, Gowns und Abdecktüchern. Mit einer andersartigen Mischung aus Vliesstoffen produzieren Ultraschallschweißungen absorbierende, persönliche Hygiene- und Infektionskontrollprodukte mit starken, hermetischen Dichtungen und gleichbleibender Qualität.  

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.