Ladungsüberwachungssysteme
Verwenden Sie ein robustes radarbasiertes Ladungsüberwachungssystem, das Ihre operative Sichtbarkeit und Wirksamkeit verbessert.
Sie starten mit einem robusten radarbasierten Ladungsüberwachungssystem, das Ihnen zuverlässig genaue Frachtmessdaten liefert, und Sie verwenden dessen Diagnosefunktionen, um die Effektivität zu steigern. Bei potentiellen Problemen steht Ihnen Emersons Serviceteam jederzeit und überall hilfreich zur Seite.
Tank-Radarmessgeräte sind Teil eines der wichtigsten Systeme an Bord jedes Tankers – dem Ladungsüberwachungssystem. Emerson stellt sicher, dass Sie ungeachtet der Bedingungen an Bord die größte Auswahl an Lösungen sowie die zuverlässigsten und präzisesten Messungen zur Verfügung haben.
Die Messung des Inertgases oder des Dampfdrucks in Ladetanks ist für einen sicheren und effizienten Betrieb an Bord eines Tankers wichtig. Emerson bietet Dampfdrucksensoren, die äußerst präzise Messungen liefern und in die Tank-Radarmessgeräte integriert sind. Die Lösung erfüllt die SOLAS-Richtlinien für Sekundärmittel beim Dampfschutz.
Auf vielen Tankern ist die komplette Kontrolle über die Temperatur in den Ladetanks wichtig – sowohl für die betrieblichen Anforderungen, da einige Flüssigkeiten den Transport bei spezifischen Temperaturen erfordern, als auch aus Sicherheitsgründen. Die Bestimmung der standardisierten Lademenge erfordert präzise Kenntnisse über die Temperatur. Die Temperaturmesseinheiten von Emerson bieten wertvolle Daten über integrierte Lösungen, die in des Ladungsüberwachungssystem eingebunden werden können.
Für die Besatzung an Bord sind benutzerfreundliche und zuverlässige Überwachungs- und Kommunikationslösungen an Bord wichtig. Emerson verfügt über Lösungen für die zuverlässige und redundante Überwachung von Feldgeräten mit vollständiger Fehlerdiagnose, um die maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten. Unsere Workstations bieten hochmoderne Lösungen mit Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Hochstand- und Überfüllalarmsysteme sind für Tanker und Offshore-Lagereinrichtungen wichtig. Emerson verfügt über einzigartige, patentierte Lösungen für die Messung mit zwei oder sogar drei Radarkanälen in einer Einheit und liefert somit unabhängige Ausgangssignale, die für den Hochstand- und Überfüllalarm verwendet werden können.