Schwimmende Produktions-, Lager- und Verladeeinrichtung
Sichern Sie den Projekterfolg und optimieren Sie die Leistungsmerkmale über die gesamte Lebensdauer Ihrer FPSO.
Entwicklung, Bau und Betrieb einer FPSO stellen komplexe Anforderungen. Sie sollten daher sicherstellen, dass Ihr Projekt zeit- und budgetgerecht abgeschlossen wird. Nach der Inbetriebnahme ist ein zuverlässiger Betrieb wichtig, um die Produktionsziele erfüllen zu können. Emerson stellt Ihnen die Technologie, Dienstleistungen und Fachkenntnisse zur Verfügung, die Sie benötigen, um Ihre FPSO sicher und effizient entwickeln und betreiben zu können. Gleichzeitig können Sie Ihre Betriebskosten, Risiken und die Zeit bis zum Verkauf des ersten Öls reduzieren.
Verbessern Sie die Produktion mit einer zuverlässigen und effizienten Abscheidung, die zeitnah genaue Daten liefert.
Erzielen Sie maximale Leistung - unabhängig von Geologie, Lage und Komplexität Ihres Reservoirs.