Balance Of Plant (BOP) Solutions
Inadequate or failing balance of plant systems can severely disrupt plant availability and performance.
Maintaining a power plant while ensuring it operates at peak efficiency requires attending to more than its boiler and turbine; enhanced control of the balance-of-plant operations can reduce forced outages and derates as well as improve the overall plant heat rate. Working with Emerson, you can gain greater insight inefficient BOP systems and failing plant assets and take corrective actions before they impact your operation.
Kühltürme sind für den Anlagenbetrieb entscheidend, aber häufig nicht ausreichend automatisiert und nicht regelmäßig überwacht, weil die Implementierung eines Systems mit kontinuierlicher Überwachung kostspielig ist. Mit besseren Regelstrategien und Implementierung kabelloser Automatisierung können Sie den zuverlässigen Betrieb mit besserer Verflüssigerkühlung sicherstellen, um die Turbinenausgangsleistung zu optimieren.
Ohne reaktionsschnelle Regelung mit Einbeziehung von Regenerationszyklen kann es in SCR zu unzureichender Temperaturregelung und erhöhtem Ammoniakschlupf kommen. Diese Folgen können zu schädlichen Ammoniaksalzen in der Auslaufstrecke bzw. zur Freisetzung von Ammoniumchlorid oder gasförmigem Ammoniak führen – zusammen mit regulatorischen Geldbußen und Strafen. Die Aktualisierung von Regelstrategien und Automatisierungsausrüstung, insbesondere wichtiger Durchflusstechnologien, stellt sicher, dass die Anlage ungeachtet der Regenerationszyklen effizient arbeitet.
Elektrische Geräte werden in der Regel manuell und unregelmäßig inspiziert. Es sind die Zeiten zwischen den Inspektionen, die ein Risiko für eine Anlage darstellen. Schlechte Kontakte, sich lockernde Verbindungen, Verschleiß, Korrosion und Feuchtigkeit können katastrophale Folgen haben. Zum Beispiel können Isolationsdurchschläge und lockere elektrische Verbindungen in ISO-Leitungskanälen schwer zu erfassen sein und zu ernsthaften Verletzungen und teuren Sachschäden führen. Der Einsatz einer kontinuierlichen Überwachungsstrategie für elektrische Bedingungen kann diese Risiken minimieren und manuelle Inspektionen überflüssig machen.
Pumpenprobleme können zu einer Reduzierung des Durchsatzes oder sogar zur Abschaltung einer Anlage führen. Das Verständnis eines Problems, bevor es dazu kommt, ist der Schlüssel zu besserer Anlagenverfügbarkeit. Leider bietet die Prüfung der Gesamtvibration nur wenig bis gar keine Warnung über Schäden an oder den bevorstehenden Ausfall von Ausrüstung. Die Installation eines kontinuierlichen Überwachungssystems mit PeakVue Technologie ermöglicht automatische Alarmmeldungen aufgrund von Diagnosen in Ihrem Leitsystem und erweiterte Warnungen über sich entwickelnde Probleme – und das ganz ohne Erfahrung mit der Vibrationsanalyse.