IND_PWR_GAS_PowerPlant_004

Combustion Turbine Solutions

You need more reliability and operational flexibility from your combustion turbines to capitalize in today’s market. 

Optimize Your Combustion Turbine For Efficiency And Longevity

Your combustion turbines provide a range of support, from baseload capacity to cycling operations to peaking support. Because these units are staples to power portfolios, these turbines require controls that support things like starting reliability, fuel flexibility, turndown, and optimization.

Emerson’s turbine control experts can help you improve the operational flexibility of your combustion turbines. With our support, you can realize greater efficiency, equipment response and longevity.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimize Your Combustion Turbine For Efficiency And Longevity

Media & Case Studies

Emerson power industry expert, Brett Benson, describes some of the challenges related to OEM turbine controls and how Emerson has helped many customers with control retrofits for a more simplified and integrated plant control platform.

Solutions In Action

Turbinenregelung

Folgelasten strapazieren immer häufiger alle Teile Ihrer Anlage, einschließlich die Turbine. Alternde Vorgänger-Turbinenregelungen können zunehmend reaktionsschwach werden und zu höheren Wartungskosten und unplanmäßigen Ausfällen führen. Aktualisierte mechanische und elektrische Regelungen bieten einen nahtlosen Übergang weg von alter OEM-Automatisierung und ein vollständig integriertes System für jedes Einsatzprofil. Einfacher Betrieb und reibungslose Wartung erweisen sich als Notwendigkeit, einschließlich einer Reihe von Funktionen, wie z. B. dynamische Verwirbelungsdiagramme zur Lokalisierung von Verbrennungsproblemen und Regelungsmodifizierungen, die schnellen Start und Frequenzen unterstützen.

Überwachung und Schutz von Turbinen

Große, rotierende Turbinen bergen ein hohes Problemrisiko, jedoch können unzureichende Diagnosefunktionen und veraltete Überwachungssysteme die Diagnose, Erkennung und Beseitigung dieser Komplikationen erschweren. Aktualisieren Sie diese Systeme mit einem vollständigen Überwachungs- und Schutzpaket, das Sie direkt in Ihre Ovation-E/A installieren können. Sie vermeiden dadurch nicht nur die Installation eines separaten Systems, sondern bekommen eine automatisierte Zustandsüberwachung und einen Schutz der Turbine und werden vor bevorstehenden Problemen gewarnt, bevor diese die Turbine beeinträchtigen.

Erregungsregelung von Generatoren

Die Implementierung von Digitaltechnologie hat dazu geführt, dass immer mehr Anfahrvorrichtungen veralteten, die Wartungskosten gestiegen sind und die Leistung unter ständig wechselnden Lasten ineffizient wurde. Die direkte Integration von Erregungsregelung in die E/A Ihres Regelsystems ermöglicht strafferes Anfahren und eine effizientere Generatorregelung zusammen mit einem vereinfachten, integrierten Design.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.