Überwachen Sie interne Wasserstände an aufgeschütteten Erdwällen, um sicherzustellen, dass diese nicht zu schnell absinken (zum Verhindern von Dammbrüchen) und dass Pumpen nicht überlastet werden. Das Emerson-Überwachungssystem für Dämme ist ein vollständig autonomes System ohne jegliche Kabel, das den unterirdischen Wasserstand und -druck an Dammwänden misst. Die erfassten Daten werden in Echtzeit direkt an die Leitwarte übertragen, um zu erkennen, sobald sich Bedingungen ändern, und dadurch rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können.