Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-1410 Wireless Gateway

Emerson™ Wireless 1410 Gateway

Produktbeschreibung

Da es speziell für die Anforderungen kleinerer Netzwerke im Fernbetrieb entwickelt wurde, bietet das Emerson™ Wireless 1410 Gateway darüber hinaus außergewöhnliche Sicherheit und Flexibilität. Dieses kompakte Wireless Gateway verbindet WirelessHART® Netzwerke mit Hostsystemen und Datenanwendungen und eignet sich dank geringer Größe und Montierbarkeit an einer DIN-Schiene ideal für den beschränkten Platz im Schaltschrank. Mit zwei Ausführungen hinsichtlich Netzwerkkapazität (A: 25 Geräte/B: 100 Geräte) erfüllt das Gerät verschiedene Netzwerkanforderungen.

Redundanz
Nein
Spannungsversorgung
10,5–30 VDC
Gehäusewerkstoff
Polycarbonat
Betriebstemperatur
-40 bis 75 ° C(-40 bis 167 ° F)
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Division 2, keine Funken erzeugend, CSA Division 2

Merkmale

  • Kleine, kompakte Größe und Montage an DIN-Schiene sind ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz im Schaltschrank geeignet.
  • Zwei Ausführungen hinsichtlich Netzwerkkapazität (A: 25 Geräte/B: 100 Geräte) erfüllen diverse Netzwerkanforderungen.
  • Verbindet selbstorganisierende WirelessHART® Netzwerke mit Hostsystemen und Datenanwendungen, um die Sicherheit und Flexibilität zu erhöhen.
  • Einfache Installation ohne Konfigurationsanforderungen ermöglicht das schnelle und einfache Hinzufügen von Geräten.
  • Automatische Verwaltung des Netzwerks durch das Gateway gewährleistet, dass die Feldgeräte den zuverlässigsten Pfad zum Senden von Daten verwenden.
  • Anpassungsfähiges Gerät kann eine Verbindung mit älteren Hostsystemen herstellen und bietet Anschlussfähigkeit mittels Modbus® RTU/TCP, OPC und EtherNet/IP™.
  • Mehrschichtiger Sicherheitsansatz schützt das Netzwerk und sorgt für zuverlässige Daten.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Die einfache, intuitive Installation ermöglicht ein schnelles Verfahren für die Automatisierung ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen