Informationen zu Radar-Füllstandsmessgeräten für Tankmessungen

Radar-Füllstandsmessungen für Tankmessungen

Ein umfangreiches Portfolio an Radar-Füllstandsmessgeräten mit einzigartigen Funktionen, die Ihren Anforderungen mit einem breiten Anwendungsspektrum gerecht zu werden.

Rosemount 5900S

Erhalten Sie präzise Radar-Füllstandsmessungen und sorgen Sie für einen effizienten und sicheren Betrieb

Rosemount Radar-Füllstandsmessgeräte liefern Ihnen präzise Daten für den eichamtlichen Verkehr, das Bestandsmanagement und die Verlustkontrolle. Sie messen alle Produkte - vom Rohöl und Asphalt bis hin zu Flüssiggasen - und sind für die Überfüllsicherung als SIL 2- und SIL3-fähig zertifiziert. Das Rosemount 5900S wurde durch OIML und zahlreiche nationale Einrichtungen für den eichamtlichen Verkehr zertifiziert. Ein Füllstandsmessgerät zusammen mit einem Rosemount 2410 Tank Hub unterstützt die kabellose Kommunikation und die Emulation von Messgeräten anderer Hersteller. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erhalten Sie präzise Radar-Füllstandsmessungen und sorgen Sie für einen effizienten und sicheren Betrieb

Funktionsweise

Überfüllzwischenfälle können schwere Konsequenzen haben. Die wichtigste Aufgabe eines automatischen Tankmesssystems besteht darin, einen zuverlässigen High-High-Füllstandsalarm zu gewährleisten.

Rosemount Radar-Füllstandsmessgeräte sind SIL 2- und SIL 3-fähig. Sie erfüllen API 2350-, TÜV/WHG- und lokale Anforderungen. Das Rosemount 5900S Füllstandsmessgerät verfügt über eine 2-in-1-Technologie, welche die Füllstandsmessung und die unabhängige Handhabung von Alarmen mittels einer Tanköffnung ermöglicht. 

Das Rosemount 5900S kann mit seiner patentierten 2-in-1-Lösung gleichzeitig als automatisches Tankmesssystem und als unabhängiger Sensor in einem Überfüllsicherungssystem fungieren. Zu den Vorteilen zählen:

  • Reduzierte mechanische Arbeiten, die zu deutlichen Einsparungen führen.
  • Kontinuierliche, gemäß IEC 61508 zertifizierte, SIL 2-fähige Messung mit Überfüllsicherung.
  • Für den eichamtlichen Verkehr zertifizierte, automatische Tankmessung (ATG).

Fügen Sie Rosemount Tankmesssysteme zu Ihrem bestehenden System durch Emulation der Feldbuskommunikation eines anderen Herstellers hinzu. Ersetzen Sie Ihre Tankmanagementsoftware durch Rosemount TankMaster, um eine nahtlose und reibungslose Kommunikation mit allen installierten Geräten zu ermöglichen.

  • Keine Neuverkabelung oder Erdarbeiten – ermöglicht stufenweise Aufrüstung.
  • Verbesserte Präzision und Wirtschaftlichkeit mit modernen Geräten.
  • Verringertes Risiko von Unterbrechungen und Störungen.

Das Rosemount Tankmesssystem unterstützt IEC 62591 (WirelessHart® Protokoll) für die kostengünstige Automatisierung Ihres Tanklagers. Es besteht kein Bedarf für die Feldverdrahtung über eine längere Strecke, die Installationskosten können um bis zu 70 % reduziert werden und die Wireless-Lösung ermöglicht den Zugriff auf Daten von Tanks, die zuvor außer Reichweite waren. Es ist keine Heißarbeit erforderlich und Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert. Die Zeit zwischen Projektbeginn und einem betriebsfähigen System kann erheblich reduziert werden.

Überwachung von Schwimmdächern

Schwimmdächer von Tanks können Betriebs- und Sicherheitsrisiken darstellen. Ein absinkendes oder kippendes Schwimmdach kann Schäden verursachen und zur Freisetzung von Dämpfen, Produktverunreinigungen und Bränden führen.

Diese neue Technologie von Emerson ermöglicht die automatische Überwachung der Lage des Schwimmdachs mithilfe von am Tank montierten Radargeräten. Diese Geräte können entweder an der Oberseite des Tanks oder – unter Verwendung von Wireless-Kommunikation – auf dem Schwimmdach installiert werden.

ppl-rmt-psradar_level-c007

Sehen Sie, wie New York Terminals für sicheren Betrieb sorgte.

Um in einem anspruchsvollen Markt wettbewerbsfähig bleiben zu können, müssen Tanklager manuelle Arbeit minimieren, das Fassungsvermögen der Tanks effizient nutzen und Übertragungsraten maximieren, ohne dabei die Sicherheit zu gefährden. 

Hier erfahren Sie mehr (English)
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.