Drastische Beschleunigung Ihrer Umstellung
DeltaV™ Flex.CONNECT ermöglicht eine schnelle Umstellung von älteren Systemen auf das dezentrale Prozessleitsystem DeltaV und minimiert Geschäfts- und Produktionsrisiken.
DeltaV Flex.CONNECT bietet vorkonfigurierte Kabel und Ersatzabschlussfelder, mit denen Sie eine ganze Karte auf einmal umstecken können, wodurch eine Neuverkabelung und Stillstandszeiten vermieden und gleichzeitig das Fehlerrisiko und die Installationskosten reduziert werden.
DeltaV Flex.CONNECT-Lösungen sparen Abschlussfelder und Feldverkabelung, was die Prozessausfallzeit im Vergleich zu einer Neuverkabelung um bis zu 75 % reduziert. Verwenden Sie die DeltaV Flex.CONNECT Lösungen von Emerson für die Plug&Play-Geschäftsintegration, die geringere Entwicklungs-, Installations- und Inbetriebnahmekosten bietet sowie große nachhaltige Einsparungen hinsichtlich Betrieb und Wartung ermöglicht.
Implementierung, Durchführung und Projektmanagement sorgen für sichere, effiziente Inbetriebnahmen und Unterstützung im Anschluss. Unsere Berater analysieren Hardware, Datenbanken und Anzeigeumgebung des Automatisierungssystems, um eine Methode zur Übersetzung der benötigten Steuerungsfunktionen in das DeltaV System zu entwickeln.
Maximieren Sie Ihre Investition in bereits erworbene Ausrüstung und nutzen Sie die Vorteile moderner Technologien – wie digitale Bussysteme, eingebettete erweiterte Steuerungsfunktionen und selbstdiagnosefähige Instrumente.
Erfahren Sie mehr über die DeltaV CONNECT-Lösungen und darüber, wie sie Ihnen helfen können, Obsoleszenz, Kosten und Terminplanung bei der Umstellung auf eine optimale Steuerung und Modernisierung Ihres Betriebs miteinander in Einklang zu bringen.
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.