Ventilregler und Stellungsregler
Präzise und vorausschauende Erkenntnisse über den Ventilzustand mit Ventilreglern, Überwachungstools und Diagnosesoftware
Sorgen Sie durch konsistente und vorhersehbare Erkenntnisse über die Ventilbaugruppe für mehr Zuverlässigkeit, Leistung und Produktivität von Ventilen. Vertrauen Sie auf unsere Ventilregler und Stellungsregler, um die optimale Anlagenleistung zu erreichen.
DIGITALER STELLUNGSREGLER
Verfügt über die Advice at the Device™ Technologie mit Echtzeitanalysen zum Diagnostizieren des Ventilzustands zum Durchführen von Abhilfemaßnahmen.
DIGITALER PROZESSREGLER
Zuverlässige Steigerung von Leistung, Sicherheit und Konformität, indem den Bedienern mehr Daten zur Verfügung stehen.
DIGITALER STELLUNGSRÜCKMELDER
Bietet im Vergleich zu Endschaltern viele Vorteile, darunter verbesserte Zuverlässigkeit, Diagnosefunktionen und SIL2-Fähigkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Ein Ventilstellungsregler arbeitet in der Regel pneumatisch oder analog I/P und wird eingesetzt, wenn ein Ventil gedrosselt werden muss. Der Ventilstellungsregler liefert Druckluft zum Ventilstellantrieb, damit die Position der Ventilspindel bzw. des Ventilschafts dem Sollwert des Leitsystems entspricht.
Während ein Stellungsregler für Regelventile einen einzigen Zweck erfüllt, der darin besteht, ein Ventil in der vorgesehenen Regelstellung zu halten, bieten digitale Ventilstellungsregler durch ihr digitales Design viel mehr. Bei einem digitalen Ventilstellungsregler handelt es sich um ein mikroprozessorgesteuertes Gerät, das mit einer Vielzahl von Kommunikationsprotokollen kompatibel ist, darunter HART, FOUNDATION Feldbus und PROFIBUS. Der Mikroprozessor ermöglicht Diagnosen und Zweiwegekommunikation, um die Einrichtung und Fehlersuche zu vereinfachen.
Emerson verfügt über eine Vielzahl neuer innovativer Lösungen, mit der weltweit die Art und Weise der Interaktion der in industriellen Anwendungen installierten Ventile mit Endnutzern transformiert wird. Diese Lösungen lassen sich in vier Hauptbereiche unterteilen.