Fisher-P-4400

Digitaler Fisher™ FIELDVUE™ 4400 Stellungsrückmelder

Produktbeschreibung

Ein digitaler Fisher FIELDVUE 4400 Stellungsrückmelder erfasst die Stellung von Dreh- oder Hubventilen, Entlüftungen, Klappen und anderen Geräten. Er liefert eine präzise kontaktlose Rückmeldung zur Anzeige der Geräteposition mit einer Messspanne in Prozent (%) und außerdem der Endlagen. Der 4400 bietet 4−20 mA-Positionsrückmeldung, ist SIL-2-fähig und verfügt über zwei kontaktlose 1-A-Endschalter in NAMUR-Ausführung

Bereichszulassung
Class I, Division 1 und 2, Groups A, B, C, D
Zone 1 und 2
Sicherheitszulassungen
SIL 2-fähig
Zulassungen
ATEX, CSA, CSAus, IECEx
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA-HART
Datenschnittstelle
Kabelgebunden
Art der Messung
Stellung
Diagnosefunktionalitäten
Ja
Montageausführung
Nicht mechanisch, berührungslos
Energiequelle
Spannungsversorgung über den Messkreis (2-Leiter)
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Einfache Einrichtung
    • Lokale Drucktastenkalibrierung
  • Bewährte Zuverlässigkeit
    • Verbindungs- und kontaktlose Positionserkennung reduziert mechanischen Verschleiß
  • Ventilleistungsdiagnose
    • Zykluszählung
    • Zeit zum Öffnen/Schließen
    • Hubakkumulator
    • Verweilzeit
    • Aktuelle Ventilposition
    • Hubzeit
  • Digitale Integration
    • Kommunikationsflexibilität mittels FDI und EDDL
  • Vielseitigkeit der Montage
    • Nutzt FIELDVUE Instrumentenmontagesätze
    • Anpassbarkeit der Anwendung
  • Vorteil der Implementierung von Positionsrückmeldungen
    • Breites Anwendungsspektrum
    • Einblick in die Ventilstellung
    • Hohe Genauigkeit und schnelles Ansprechverhalten
    • Zustandsbasierte Diagnose für Auf/Zu-Ventile

Dokumentation und Zeichnungen