Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Anderson Greenwood-P-ITV

Anderson Greenwood Absperrventile zum Einbau in Behälter zur Lagerung von Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Ausfallsichere Absperrventile in Schwenk-, Steck- und seitlich montierter Schwenkausführung für Lagerbehälter mit unterer oder seitlicher Entnahme

Merkmale

  • Ausfallsichere Absperrung, da das Ventil durch das Gewicht des Klappenblatts stets geschlossen wird, sofern es nicht durch die Betätigung offen gehalten wird.
  • Selbstdichtende Klappenblattausführungen bieten perfektes Schließen auch bei geringen Fehlausrichtungen.
  • Alle Edelstahl- und PTFE-beschichteten Drehpunktoberflächen sind uneingeschränkt für Tieftemperaturen geeignet.
  • Vermeidet schädigendes Zuladen am Tankboden durch Begrenzung der Kräfte der Öffnen- und Schließen-Betätigungen.
  • Zusätzliche Seile zum Öffnen für manuelle Bedienung im Bedarfsfall.
  • Pilotventil mit Druckausgleich bildet eine Einheit mit dem Klappenblatt.
  • Anti-Vortex-Gleichrichter wirken dem Coriolis-Effekt entgegen, verhindern Druckabsenkung und damit verbundene Produktvergasung bei der Entnahme.
  • Explosionsgeschützter Endschalter für Stellungsanzeige (NEMA Typ 7, Class 1, Groups C und D) zur Montage an der Öffnen-Betätigung als Option lieferbar.
  • Hilfsseile zum Schließen verstärken die normale Schließkraft und verbessern die Handhabbarkeit des Systems.
  • Ein optionales Bedienfeld enthält alle Komponenten in einem wetterfesten Gehäuse zur Installation auf dem Dach und für Fernsteuerung.

Dokumentation und Zeichnungen