Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Anderson Greenwood-P-LPP Series 90-9000

Anderson Greenwood Serie 90/9000 Pilotgesteuerte Sicherheitsventile

Produktbeschreibung

Vorgesteuerte Sicherheitsventile der Serie 90/9000, eine leistungsstarke Alternative zu pilotgesteuerten Sicherheitsventilen, ermöglichen Ihnen die Maximierung des Betriebsdrucks und die Minimierung von Emissionen

Merkmale

  • Durch Pilotsteuerung werden hohe Sitzkräfte in jeder Stellung bis zum Drucksollwert gehalten, um die Vermeidung von Produktionsverlusten zu unterstützen.
  • Zweipunktregelung erlaubt die volle Öffnung bei Drucksollwert, ermöglicht so höhere Einstellungen und Beseitigung von Problemen durch Einfrieren oder Festsitzen.
  • Wahlweise schnelle Zweipunktregelung und proportionales Regelverhalten der Pilotsteuerung je nach Prozessanforderung.
  • Umfangreiches Angebot an widerstandsfähigen Sitz- und Membranwerkstoffen ermöglicht den Einsatz in den meisten Bedingungen sowie langen wartungsfreien Betrieb.
  • Gegendruckausgleich ermöglicht den Anschluss an geschlossene Sammlersysteme ohne Ventilhubverlust oder Drucksollwertschwankungen.
  • Optionale externe Sensorik ermöglicht präzise Druckerfassung, ungeachtet der Druckverluste an der Eintrittsverrohrung.
  • Feldprüfanschluss ermöglicht die Prüfung der Ventilfunktion an Ort und Stelle ohne Ausbau auf eine Prüfvorrichtung oder Anhebung des Prozessdrucks.
  • Manuelles Abblasen ermöglicht manuelle oder externe Betätigung zur Druckentlastung eines Systems.
  • ASME UV Code-Stempel für Drucksollwerte über 15 psig.

Dokumentation und Zeichnungen