Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Anderson Greenwood-P-P001074

Anderson Greenwood Marvac Typ 4110 Unterdruckventile mit bodenseitigem Einlass

Produktbeschreibung

Gewichts- oder federbelastete Ventile mit bodenseitigem Einlass zur Entlastung von hohen Unterdrücken. Ermöglichen den Betrieb näher am Tank, erhöhen die Produktivität und reduzieren Emissionen sowie die Produktverdampfung.

Merkmale

  • Die erhöhte Durchflussleistung reduziert die erforderliche Ventilgröße, die dazugehörigen Anschlüsse sowie die Verrohrungskosten.
  • Vollständige Öffnung bei 10 % Überdruck ermöglicht die Einstellung nahe am maximal zulässigen Unterdruck und minimiert die Tankemissionen.
  • Großer Ventilkörper erhöht die Kapazität und bietet hohe Durchflussleistung mit voller Konformität gemäß API2000/ISO28300.
  • Leckagerate von 0,015 Nm³/h (0,5 scfh) oder weniger bei 90 % des Sollwerts.
  • Gewichts- oder federbelastet lieferbar.
  • In unterschiedlichen Gehäusewerkstoffen erhältlich
  • Modulares Design ermöglicht, dass alle Komponenten für eine schnellere und einfachere Wartung an Ort und Stelle ausgebaut und ersetzt werden können.
  • Optionale Allwetterbeschichtung verhindert die Bildung von gefrorenem Kondensat und Festsitzen von wichtigen Komponenten bei Anwendungen unter kalten Witterungsbedingungen.

Dokumentation und Zeichnungen