Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Anderson Greenwood-P-P001075

Anderson Greenwood Typ 4410 Sicherheitsventil mit seitlichem Einlass zur Entlüftung von Unterdruck in die Atmosphäre

Produktbeschreibung

Gewichts- oder federbelastete Unterdruckventile mit hoher Kapazität und seitlichem Einlass, die in die Atmosphäre abblasen. Ermöglicht den Betrieb näher am maximal zulässigen Unterdruck eines Tanks, erhöht die Produktivität und reduziert Emissionen sowie die Produktverdampfung.

Merkmale

  • Die erhöhte Durchflussleistung reduziert die erforderliche Ventilgröße, die dazugehörigen Anschlüsse sowie die Verrohrungskosten.
  • Vollständige Öffnung bei 10 % Überdruck ermöglicht die Einstellung nahe am maximal zulässigen Unterdruck und minimiert die Tankemissionen.
  • Großer Ventilkörper erhöht die Kapazität und bietet hohe Durchflussleistung mit voller Konformität gemäß API2000/ISO28300.
  • Leckagerate von 0,015 Nm³/h (0,5 scfh) oder weniger bei 90 % des Sollwerts.
  • Gewichts- oder federbelastet lieferbar.
  • In unterschiedlichen Gehäusewerkstoffen erhältlich
  • Modulares Design ermöglicht, dass alle Komponenten für eine schnellere und einfachere Wartung an Ort und Stelle ausgebaut und ersetzt werden können.
  • Optionale Allwetterbeschichtung verhindert die Bildung von gefrorenem Kondensat und Festsitzen von wichtigen Komponenten bei Anwendungen unter kalten Witterungsbedingungen.

Dokumentation und Zeichnungen