Asco-P-226

ASCO™ Strömungsventile der Baureihe 226

Produktbeschreibung

Die ASCO Strömungsventile der Baureihe 226 wurden zur Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen in analytischen und medizinischen Geräten und Instrumenten entwickelt. Aufgrund einer Vielzahl von Passformen, Ausführungen und Funktionen ist die Baureihe 226 ideal für Anwendungen wie zahnmedizinische Ausrüstung, Gaschromatographie, industrielle Analysatoren und Beatmungsgeräte geeignet.

Ventilbetätigung
Magnetspule, Magnetspule – direkt betätigt, Magnetspule – Impuls
Gehäusewerkstoff
Messing, Messing – vernickelt, POM
Medien
Luft, inertes Gas, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
M5
Anschlussart
Flansch, Steckverbindung
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen, 2 Wege – 2/2 normal geöffnet, 3-Wege – 3/2 universal, 3-Wege – 3/2 normal geöffnet, 3-Wege – 3/2 normal geschlossen
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv, von 0,05 Cv bis 0,1 Cv, von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung
6 DC, 12 DC, 24 DC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
0 bis 232 psi
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65, RoHS

Merkmale

  • Erhältlich als 2/2 NC/NO-, 3/2 NC/NO- und Universalausführung sowie als Proportionalregelungs- und Impulsausführung
  • Ausführungen mit geringer Leistungsaufnahme (0,5 W) und Ausführungen mit selbsthaltender Spule (Leistungsaufnahme nahe null) führen zu einer Verringerung des Energieverbrauchs durch das OEM-Gerät sowie zu einer Verringerung der Wärmeübertragung an das Prozessmedium
  • Kompakte Bauart spart Platz in OEM-Geräten und ist gut geeignet für tragbare und handgeführte Feldgeräte
  • Mehrere elektrische Anschlussmöglichkeiten und eine drehbare Spule sorgen für mehr Flexibilität bei der Entwicklung und Wartung von OEM-Geräten
  • Erfüllt alle relevanten CE-Richtlinien und ist RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen