Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-250

Numatics™ Pneumatikventile der Baureihe 250

Produktbeschreibung

Die ASCO Numatics Baureihe 250 umfasst eine Reihe von Pneumatikventilen, die den austauschbaren Automobil- und S.A.E.-Industriestandards entsprechen. Diese Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsventile sind für den allgemeinen Einsatz in vielfältigen Anwendungen zur Prozessautomatisierung geeignet. Sie bieten reproduzierbare und höchstzuverlässige Leistung in rauen Umgebungen und eignen sich optimal für Maschinenanwendungen mit hoher Taktfrequenz.

Ventilbetätigung
Magnetventil - pneumatisch betätigt; Magnetventil - direkt betätigt
Rohr-/Anschlussgröße
1/2, 3/8, 3/4, 1"
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege - 5/2; 4-Wege - 5/3 - Mittelstellung geschlossen; 4-Wege - 5/3 - Mittelstellung entlüftet
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv
Normen/Vorschriften
CSA; IP65
Betriebsumgebung
Innen; Außen
Medien
Luft, inertes Gas; Vakuum

Merkmale

  • Branchenführende Lebenszyklus-Performance
  • Modulare Bauweise für einfache Konfiguration
  • Minimierter Energieverbrauch durch Druckregler
  • Optimierung der Maschinentaktfrequenz durch Drehzahlregler
  • Ventilinsel- oder Grundplattenmontage ermöglicht flexible Installation
  • Anschlussgrößen: 3/8 in., 1/2 in., 3/4 in., 1 in. NPTF
  • 24 VDC-Spulen mit geringer Leistungsaufnahme

Dokumentation und Zeichnungen