Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-292

ASCO™ Ventile der Baureihe 292

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 292 ist eine Reihe von kompakten 2-Wege-Ventilen mit Aluminiumflanschgehäuse, die speziell für den Benzinverkauf entwickelt wurden. Die Ventile verfügen über drei Durchflussstellungen: Volldurchfluss, Niederdurchfluss und Absperrung.

Ventilbetätigung
Magnetschalter
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Rohr-/Anschlussgröße
3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Spannung
24 DC; 48 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50/60; 50
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Ex-Bereich

Merkmale

  • Die Ventile sind in beliebiger Position montierbar
  • Magnetköpfe mit Ex-Schutz für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären gemäß ATEX-Richtlinie 94/9/EG
  • Einfache Elektroinstallation, geliefert mit einem vorgefertigten 2 m-Elektrokabel
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen