Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L123

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L123 für den allgemeinen Betrieb

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L123 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Sie sind als 2/2 bzw. 3/2 Öffner, Schließer oder Universal-Ausführung sowie mit Proportionalregelung und selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar.

Gehäusewerkstoff
PPS (Polyphenilsulfat) glasfaserverstärkt
Ventilbetätigung
Magnetventil – direkt betätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
10 bar
Medientemperatur
0 °C +130 °C
Max. Viskosität
5 °E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet
  • Geeignet für Niederdruckdampf und Anwendungen in Sterilisationsautoklaven.

Dokumentation und Zeichnungen