Asco-P-R

Numatics™ Drehantriebe der Baureihe R

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe R ist eine Produktlinie von Schwerlast-Drehantrieben in Zahnstangen- und Zahnradbauweise, die sich durch ihre hohe Steifigkeit auszeichnen. Die Antriebe bieten ein hohes Drehmoment/Größen-Verhältnis und präzise Positionierung.

Bohrung
1 1/2 in., 2 in., 2 1/2 in., 3 1/4 in.
Betriebsumgebung
Korrosiv, gefährlich, Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung

Merkmale

  • Die induktionsgehärtete, hochfeste Stahllegierung der Zahnstangen- und Zahnradbauweise bietet ausgewogene Geometrie für maximale Zahnradlebensdauer
  • Vorgeschmierte, versiegelte Kugellager verhindern Kontaminierung und sind so ausgelegt, dass hohe Lasten bei gleichmäßigem, wartungsfreien Betrieb möglich sind
  • 1/4-28 Gewindebohrung für zukünftige Installation eines optionalen Schmiernippels
  • Hartbeschichtetes, eloxiertes Profilrohr bietet hohen Härtegrad (60 RC) für hervorragende Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit sowie niedrigen Reibungskoeffizient
  • Standardmagnetnut an massivem Kolben aus Aluminiumlegierung für einfachen Umbau vor Ort zur Positionserfassung
  • Selbstschmierende, carboxylierte Nitril-Kolbendichtung mit PTFE-Verbundstoff für langlebigen, gleichmäßigen Betrieb

Dokumentation und Zeichnungen