Die Plantweb Insight-Anwendung für luftgekühlte Wärmetauscher ermöglicht eine umfassende Überwachung von luftgekühlten Wärmetauschern und Lamellenventilatoren durch die Analyse von Daten, die von kabellosen Sensoren erfasst wurden. Die Anwendung verwendet Bestandsmodelle und Analysen basierend auf maschinellem Lernen, lässt sich leicht in die bestehende Infrastruktur integrieren und bietet Echtzeit-Status und Warnmeldungen, einschließlich Verunreinigungen, hohe Vibrationen und Erkennung von Lamellen-Neigung.