Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Plantweb-Insight Air Cooled Heat Exchanger Application

Plantweb Insight™-Anwendung für luftgekühlte Wärmetauscher

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight-Anwendung für luftgekühlte Wärmetauscher ermöglicht eine umfassende Überwachung von luftgekühlten Wärmetauschern und Lamellenventilatoren durch die Analyse von Daten, die von kabellosen Sensoren erfasst wurden. Die Anwendung verwendet Bestandsmodelle und Analysen basierend auf maschinellem Lernen, lässt sich leicht in die bestehende Infrastruktur integrieren und bietet Echtzeit-Status und Warnmeldungen, einschließlich Verunreinigungen, hohe Vibrationen und Erkennung von Lamellen-Neigung.

Betriebssystem
VMware Virtual Hardware Version 16 oder höher oder Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 oder höher
  • Mindestens 4 dedizierte Prozessoren
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Die tiefgreifende und kontinuierliche Überwachung luftgekühlter Wärmetauscher bietet einen besseren Einblick und erleichtert so die Entscheidungsfindung.
  • Vorkonfigurierte Algorithmen, die basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Analyse entwickelt wurden, tragen zu größerer Effizienz bei.
  • Das benutzerfreundliche, visuelle Dashboard liefert Status und Alarme von luftgekühlten Wärmetauschern in Echtzeit, einschließlich Verschmutzung, hoher Vibrationen und mechanischer Lamellendefekte.
  • Vorausschauende Diagnose und Alarmgrenzwerte ermöglichen die Priorisierung der Wärmetauscherwartung.
  • Bestehende Systeme und Wireless-Infrastrukturen können problemlos konfiguriert bzw. integriert und so mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.
  • Die automatische Interpretation von Gerätedaten liefert verwertbare Informationen.
  • Kontinuierliche Überwachung wichtiger Anlagen verbessert Zuverlässigkeit und Sicherheit

Dokumentation und Zeichnungen