Fisher-P-P650

Fisher™ Typ P650 Kabelsatz

Produktbeschreibung

Der Typ P650 Kabelsatz ist die primäre Kabelsteuerung für alle Fernsteuerungsfunktionen der 1 1/4, 2 und 3 Zoll Fisher Innenventile. Zum Montagesatz gehören zwei Schmelzlote, eine Rückstellfeder, ein 6,1 m (20 Fuß) langes Kabel, zwei Kabelschellen, ein Anschluss und eine Maschinenschraube. Das Kabelsystem kann auch an stationären Lagertanks in Massengutanlagen und für Inlineanwendungen eingesetzt werden, um die Sicherheit während des Transportvorgangs zu erhöhen.

Merkmale

  • Geeignet für alle Innenventile von Fisher, mit Ausnahme des Typ C404-32 4 Zoll Einzelflanschmodells
  • Primärregelung ohne weiteres Zubehör; Bestellung Typ P651
  • Huboption von 4, 5, 6 Zoll bei einem einzigen P650-Produktsatz, in Abhängigkeit der Anforderungen an den Innenventil-Betätigungshebel
  • Lieferumfang des P650 Kabelsatzes: Kabel mit 6,1 m (20 Fuß) Länge, zwei Typ P134 Schmelzlote, Rückstellfeder und Befestigungszubehör
Verfügbare Konfigurationen
Typ P650: primäre Kabelsteuerung für 2 oder 3 Zoll Klappenscheiben, Kabellänge 6,1 m / 20 Fuß, zwei Kabelschellen und Befestigungszubehör
Typ P651: nur primäre Kabelsteuerung
Ungefähres Gewicht
Typ P650: 2 kg / 5 Pfund
Typ P651: 1 kg / 3 Pfund