Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-412

AVENTICS™ Kraftklemmen der Baureihe 412

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Kraftklemmen der Baureihe 412 bieten ein Haltevermögen von bis zu 22.000 lb-in für Anwendungen, die eine hohe Kraft erfordern. Sie sind in sechs Bohrungsdurchmessern lieferbar und bieten einen voll einstellbaren Winkel für die einfache Anwendung. Die Baureihe 412 erzeugt die hohen Klemmkräfte über einen Gelenkstangenmechanismus. Der Öffnungswinkel der Kraftklemme kann mit oder ohne Druck eingestellt werden und bleibt selbst bei fehlender Druckluft in der geschlossenen Position verriegelt.

Gehäusewerkstoff
Aluminium
Armwerkstoff
Aluminium oder Stahl
Medien
Luft, inertes Gas
Anschlussart
G-Gewinde oder NPT
Betrieb
Pneumatisch, pneumatisch mit manueller Betätigung
Max. Betriebsdruck
2,0–7,9 bar (30–115 psi)
Betriebstemperaturbereich
0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Schmierungen
Dauerschmierung werksseitig. In-Line-Schmierung ist nicht erforderlich.
Öffnungswinkel
0° bis 135°
Sensortyp
NPN, PNP, mit M8- oder M12-Anschlüssen

Merkmale

  • Leichtes und kompaktes Gehäuse
  • Präzise Anpassung des Öffnungswinkels
  • Vollständig geschlossene Ausführung für lange Lebensdauer in rauen Umgebungen
  • Schnelle Inbetriebnahme und Einstellung
  • Einheitsgröße für alle Sensoren

Dokumentation und Zeichnungen