AVENTICS-P-CR 16

AVENTICS™ Serie CR 16 Drehmodule

Produktbeschreibung

Die präzisen, vielseitigen AVENTICS CR 16 Drehmodule sind für eine nahtlose Integration in Ihr Automationssystem konzipiert und bieten außergewöhnliche Leistung bei Rotationsaufgaben. Mit robuster Konstruktion und fortschrittlichen Merkmalen sorgt das CR 16 für einen reibungslosen Betrieb und zuverlässige Ergebnisse unter verschiedenen Industriebedingungen. Profitieren Sie vom Know-how und der innovativen Technologie von AVENTICS und erzielen Sie bei jeder Drehung präzise Steuerung und konsistente Leistung.

Befestigungsgitter
48 mm
Alternatives Befestigungsgitter
30 mm
Montagegewinde
M6
Alternatives Montagegewinde
M4
Betriebsdruck
6 +/- 2 bar
Luftanschluss P
M5
Betriebstemperatur
0–50 °C
Lagertemperatur
0–50 °C
Luftfeuchtigkeit
0,9
Medium gefilterte Druckluft
10–40 µm

Merkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Wahlweise mit Zwischenstellung
  • Hohe Massenträgheiten

Dokumentation und Zeichnungen