Numatics™ Serie E Zugstangenzylinder

Produktbeschreibung

Die Spezialzylinder der Serie E sind ein wirtschaftliches Sortiment an Zugankerzylindern, die sich hervorragend für eine Vielzahl von OEM-Anwendungen eignen und lange Zeit einen zuverlässigen Service bieten. Das gehärtete (60RC), hochfeste Rohr aus Aluminiumlegierung bietet eine reibungslose, korrosionsfreie Dichtfläche und eine exzellente Beständigkeit gegenüber Abrieb. Auch die Verschlussschrauben aus eloxiertem Aluminium sind korrosionsbeständig. Die Kolbenstangenbuchse aus Grauguss bietet zusätzlich zum extrabreiten Verschleißband maximale lasttragende Abstützung. Kolbenstange, Stangendichtung und Abstreifer sind aus hochbeständigem Material gefertigt und leisten daher lange gute Dienste.

Kolbendurchmesser
1 ¼ in. bis 8 in.
Betriebsumgebung
Innenbereich
Hub
Max. Hub 99 in.

Merkmale

  • Austauschbar mit pneumatischen Zugstangenzylindern
  • Einfache Montage mit 10 wählbaren Montagemöglichkeiten.
  • Kostengünstiger Zylinder, der sich bestens für eine Vielzahl an OEM-Anwendungen eignet und einen dauerhaften und zuverlässigen Betrieb gewährleistet.
  • Die Endkappen sind präzise aus massivem Aluminiumstab (6061-T6) gefräst und korrosionsbeständig eloxiert.
  • Die Ausführung mit Schwebekissen ermöglicht die schnellstmögliche Hubumkehr durch sofortigen vollen Durchfluss zum Kolben.