Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-EPS maxi gantry h

AVENTICS™ EPS maxi gantry h

Produktbeschreibung

Heben Sie Ihre Automationssysteme mit den Produkten der AVENTICS Serie EPS maxi gantry h auf ein höheres Niveau. Diese Lösungen lassen sich nahtlos in industrielle Bereiche integrieren und bieten unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit. Heben Sie Ihre Automationssysteme mit den Führungsschlitten der AVENTICS Serie EPS maxi gantry h auf ein höheres Niveau. Diese Lösungen lassen sich nahtlos in industrielle Bereiche integrieren und bieten dort unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit. Mit den Führungsschlitten der Serie h können sie komplexe Bewegungssteuerungsaufgaben mit Präzision und Flexibilität ausführen und die Produktivität in verschiedenen Anwendungen optimieren. Die mit fortschrittlicher Technologie gefertigten AVENTICS EPS maxi gantry h Produkte bieten eine Antriebslösung mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit in den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen.

Merkmale

  • Steifste Struktur für Handhabung über dem Arbeitsbereich
  • Geeignet für hohe Massen
  • Z-Achse bis 200 mm Hub

Dokumentation und Zeichnungen