AVENTICS-P-EPS maxi XZ

AVENTICS™ EPS maxi XZ

Produktbeschreibung

Entdecken Sie die AVENTICS EPS maxi XZ Produkte, die für überlegene elektrische Antriebsleistung entwickelt wurden. Diese Lösungen lassen sich nahtlos in industrielle Automatisierungssysteme integrieren und arbeiten mit hoher Zuverlässigkeit und Effizienz. Mit der XZ-Funktionalität können sie komplexe Bewegungsaufgaben präzise und flexibel bewältigen und gewährleisten so optimale Produktivität bei verschiedenen Anwendungen. Die elektrischen Antriebe der AVENTICS Serie EPS maxi XZ werden mit fortschrittlicher Technologie gefertigt und bieten außergewöhnliche Geschwindigkeit und Genauigkeit, die reibungslosen Betrieb in anspruchsvollen, automatisierten, industriellen Umgebungen gewährleisten.

Merkmale

  • Torsionssteife X-Achse mit Doppelführung und hoher Dynamik
  • Steifer Aufbau selbst bei langen Auslegern
  • Leistungsstarke Z-Achse, auch beim Verbinden

Dokumentation und Zeichnungen