AVENTICS-P-EPS mini YZ Pneumatic

AVENTICS™ EPS mini YZ pneumatisch

Produktbeschreibung

Mit den AVENTICS EPS mini YZ Pneumatikprodukten profitieren Sie von optimierter Automatisierung. Mit fortschrittlicher Technik und robuster Konstruktion ermöglichen sie einen außergewöhnlich präzisen, zuverlässigen und effizienten Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die kompakte und leichte Konstruktion gewährleistet die einfache Integration in bestehende Systeme, optimierte Produktivität und reduzierte Ausfallzeiten. EPS mini YZ Produkte und andere Pneumatiklösungen von AVENTICS sind zuverlässige, innovative Systeme, die in einer Vielzahl von automatisierten Anwendungen reibungslose, gleichmäßige pneumatische Betätigung bieten.

Merkmale

  • Kompakt, komplett vorverkabelt, mit Rohrleitungen vorkonfenktioniert und betriebsbereit
  • Zwischenanschlag lieferbar für Y und Z
  • Y-Hub bis zu 150 mm

Dokumentation und Zeichnungen