AVENTICS-0820024453

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024453

ANZ.:

Produktbeschreibung

DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1 220/50

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
1060 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
extern
Normen
ISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Anschlussart
Plattenanschluss
Rückstellung
mit Luftfederrückstellung
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Entlüftung
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
Grundplatte ISO 5599-1
Ausstattung Basisventil
Basisventil ohne Spule
Baugröße
ISO 1
Steuerdruck min.
2 bar
Steuerdruck max.
10 bar

Merkmale

  • Qn max. 2 500 l/min
  • Elektrische Ansteuerung
  • Pneumatische Ansteuerung
  • Breite: 42 mm, 56 mm

Dokumentation und Zeichnungen