AVENTICS-1827000018

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000018

4,98 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

5PU

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
M5
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Nenndurchfluss Qn
381 l/min
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.001 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Polyethylen
Werkstoff Gewinde
Polyethylen