Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5230033502

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 5230033502

5,18 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-523-032-063-RM6

Für Serie
TRB, CVI, 523
Zylinder-Ø min.
32 mm
Zylinder-Ø max.
63 mm
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Gewicht
0.028 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen