Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-8647ABBK6JA000Q

AVENTICS™ Filter, Serie 647 8647ABBK6JA000Q

ANZ.:

Produktbeschreibung

647-ABB-K6J-A00-0Q

Bestandteile
Filter
Anschluss
1 NPT
Filterporenweite
5 µm
Nenndurchfluss Qn
4250 l/min
Kondensatablass
manuell
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
12 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
1.199 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Filtereinsatz
Polyethylen gesintert
Werkstoff Kondensatablass
Edelstahl

Merkmale

  • The Series 647 railway filters are designed for use with air or inert gases in railway applications
  • Wide temperature range from -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
  • Meets railway specification for fire safety, shock and vibration, and corrosion resistance
  • Particulate and coalescing filters are available
  • Compact, lightweight construction

Dokumentation und Zeichnungen