Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422004284

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004284

84,18 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie DO/DP bietet eine einfache, zuverlässige und robuste Lösung für alle klassischen Vorsteuerungsfunktionen mit direkter elektrischer Betätigung.

Betätigung
elektrisch
Baugröße
DO10
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
7 bar
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Elektrischer Anschluss Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss Größe
Industriesteckverbinder
Schutzart mit Anschluss
IP50
Dichtprinzip
weich dichtend
Leistungsaufnahme DC
0.8 W
Einschaltdauer
100 %
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.011 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid

Merkmale

  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
  • Montage auf Sammelanschlussleisten
  • Großer Spannungsbereich
  • ATEX-Version erhältlich

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte

Dokumentation und Zeichnungen