SolaHD™ PN SCD30D15UDN

Produktbeschreibung

30W +/-15V DC-DC DUAL O/P SWPS

c-ul-us-listed
c-ul-us-recognized-component
ce-mark
Frequenz
Schaltfrequenz: typisch 100 kHz
Eingangsspannungsbereich
20–70 VDC
Betriebstemperatur
-25 °C bis +65 °C
Ausgangsleistung
30 W
Bereich der Ausgangsspannung
5–48 VDC
Anzahl der Phasen
Einfach
Montage
DIN TS35/7.5, TS35/15 oder Chassis

Merkmale

  • cULus, cRUus, IP20
  • DIN-Tragschienen- oder Chassismontage durch Entfernen der DIN-Clips
  • Robuste, gekapselte Ausführung gegen Umgebungseinflüsse
  • Schutzart IP20
  • Weiter Eingangsspannungsbereich 20 bis 72 VDC
  • Anschlüsse mit M3-Klemmenschrauben
  • Einfache Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene TS35/7.5 oder TS35/15
  • Galvanische Trennung