SolaHD™ SCD30S48UDN

Produktbeschreibung

Die SolaHD der Serie SLN und SPS bietet einen wirtschaftlichen Schutz vor schädlichen Impulsen und Spannungsunterbrechungen. Diese Geräte verfügen über drei Steckdosen für kritische Geräte, die eine Ersatzbatterie und Überspannungsschutz benötigen. SLN und SPS sind ideal für industrielle Umgebungen sowie Point-of-Sale- und Büroanwendungen.

c-ul-us-listed
rohs
Leistung (VA/W)
600/360, 850/510, 1000/600, 1500/900
Typische Back-up-Zeit
SLN600 3,5 Min., SPS850 2,5 Min., SLN1000 3 Min., SLN1500 3 Min.
Batterie-Umschaltzeit
8 ms, Max<10 ms im AC-Modus zum Backup-Modus
Hörbarer Schallpegel
≤40 dBA ohne akustischen Alarm über 1 m bei Nennlast
Frequenz
Frequenz 50/60 Hz +/-10 % (automatische Erkennung)
Eingangsspannung
120 VAC
Ausgangsspannung (Batteriemodus)
120V≤10 %
Akkutyp
VRLA, wartungsfrei, versiegelt, Blei-Säure-Zellen
Betriebstemperatur
0 °C bis +40 °C

Merkmale

  • Geringes Gewicht, kompakte Bauform
  • NEMA 5-15R-Steckdosen, geschützt durch Akkus und Spannungsspitzen
  • USB-Kommunikationsschnittstelle
  • Kabel inklusive kostenlosem Software-Download
  • zweijährige Garantie gemäß gesonderten Bedingungen