AVENTICS-P-SPD200-300K

SolaHD™ Überspannungsschutzgeräte der Serie SPD200K und SPD300K

Produktbeschreibung

Die Serie SPD200K und SPD300K bieten einen kontinuierlichen Schutz vor schädlichen Spannungsspitzen und elektrischen Störungen, die üblicherweise am Hausanschlusskasten oder am Verteilerkasten auftreten. Die robuste Ausführung ermöglicht eine flexible Installation an Orten, die härtesten Bedingungen ausgesetzt sind. Die SPD200K und SPD300K verfügen über eine Schaltung zur Überwachung des Status aller Schutzmodi, einschließlich Nullleiter gegen Erde. Darüber hinaus ermöglichen hochisolierende C-Trockenkontakte die Fernüberwachung von Ausfällen des Schutzsystems, Unterspannung, Phasen- und Leistungsverlust. Die Überwachung der Schutzintegrität zeigt den Ausfall sowohl kurzgeschlossener als auch geöffneter Schutzkomponenten an.

ul-listed

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
:
SolaHD™ PN SPD200K10YRC
Zulassungen
UL
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K27YRC
Zulassungen
UL
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K48DRC
Zulassungen
UL
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K27YRC
Zulassungen
UL
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K48DRC
Zulassungen
UL
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
A/C-Nennleistung
200 oder 300 kAIC
Geräuschminderung
max. 50 dB
Frequenz
47–63 Hz
Eingangsspannungsbereich
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
Anzahl der Phasen
dreiphasig
Betriebstemperatur
–40°C bis +85°C
Statusanzeige
Rote/grüne LED-Statusanzeigen, akustischer Alarm
Montage
Wandmontage

Merkmale

  • UL
  • Stoßstrombelastbarkeit von 200 bis 300 kA pro Phase
  • Überspannungsschutz in allen Modi (L-N, L-G und N-G)
  • Potentialfreie Form-C-Kontakte und akustische Alarmstatusanzeigen
  • Interne/externe Überwachung, einschließlich Nullleiter gegen Erdung
  • EMI/RFI-Filterung
  • NEMA 4 Gehäuse
  • Optionaler Drehschalter und Überspannungsschutz
  • Fünf Jahre Gewährleistung gemäß gesonderter Bedingungen

Dokumentation und Zeichnungen