Branson B950P

Produktbeschreibung

Der Branson B950P-Entfetter von Emerson vereint jahrzehntelange Entfettungserfahrung mit den herausfordernden Bedürfnissen eines sich ändernden Marktes.

Abmessungen Arbeitsbereich
30,5 x 40,6 x 30,5 cm (Tiefe) (12 x 16 x 12 Zoll)
Siedesumpfhitze
4 000 W Eintauchwärme
Ultraschallhitze
800 W
Ultraschall
40 kHz
Destillationsrate
53 l/h (14 g/h)
Luftrückführung
7,57 l/min (2 g/m)
Betriebslast
181,4 kg (400 lbs.) Stahl/Stunde
Dampfzone
81,3 x 48,3 x 30,5 cm (Tiefe) (32,7 x 19 x 12 Zoll)
Kapazität für Lösungsmittel
98,42 Liter (26 Gallonen)
Gesamt
165,1 x 81,3 x 124,5 cm (Höhe) (65 x 32,5 x 49 Zoll)
Eingangsspannung
208 oder 230 V, 3-phasig, 39 A
Versandgewicht
498,96 kg (1 100 lbs) mit Palette

Merkmale

  • Automatisches Starten und Herunterfahren des Systems
  • Ergonomisches Design für einfaches Laden der Teile
  • Farb-Touchscreen-HMI bietet ein kompaktes, benutzerfreundliches Display und Bedienelemente
  • Erweiterte Berichterstattung zu Produktionszyklen und Wartungsinformationen
  • Umweltfreundliche Leistungsabdeckung beseitigt Luftzüge und hilft, Lösungsmittelverlust zu verhindern
  • Die energieeffiziente Bauart ermöglicht einen verbesserten Arbeitsplatz, eine fache Wartungsverfahren und Kosteneinsparungen außerhalb der Produktionszeit
  • Sensor für hohen Dampfwert, um Lösungsmittelverlust zu verhindern
  • Sensor für niedrigen Lösungsmittelstand, um Heizungsschäden zu verhindern
  • Übertemperaturalarm für Siedesumpf
  • 100 % Freeboard-Verhältnis