Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-Bransonic CPX8800

Branson Bransonic® CPX Digitales Bad 8800

Produktbeschreibung

Das Bransonic® CPX haben wir auf digital umgestellt und somit eine neue Kategorie an Ultraschallbädern definiert. Wir haben unsere legendäre Linie von Ultraschallbädern für die absolute Kontrolle mit einem vollständig digitalen Tower-Bedienfeld neu konzipiert.

Gesamtgröße (L x B x T)
61 x 45,7 x 36,8 cm (24 x 18 x 14,5 Zoll)
Behältergröße (L x B x T)
49,5 x 29,2 x 15,2 cm (19,5 x 11,5 x 6 Zoll)
Gewicht
11,8 kg (26 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Beheiztes Reinigen − bis zu 69 °C/156,2 °F
  • Mechanischer 60-Minuten-Timer (kann auf kontinuierlichen Betrieb eingestellt werden).
  • Industrielle 40-kHz-Messwertwandler.
  • Tower-Bedienfeld.
  • Eingebauter, herkömmlicher Abfluss (1/2 und 3/4 Gallonen) oder seitlich montierter Abfluss.

Dokumentation und Zeichnungen