Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Emersons Branson Mini II Vibrationsschweißmaschine verfügt über ein komplettes Kunststoffschweißsystem zum Verschweißen kleiner oder unregelmäßig geformter thermoplastischer Kunststoffteile.
Einfacher, wartungsfreier elektromechanischer Vibrator mit nur einem beweglichen Teil und ohne Lagerflächen, die geschmiert werden müssen und verschleißen können.
Eine einstellbare Amplitude mit einer Feedback-Schleife sorgt für eine konstante Amplitude während des gesamten Schweißzyklus.
Maximale Flexibilität des Gewichts der Antriebsvorrichtung durch einstellbare Frequenz.
Einfacher Zugriff auf Prozesssteuerungen auf der Vorderseite der Maschine.
Sichere Bedienung durch Soft-Touch-Start-Tasten (mit manipulationssicherer Funktion) und Stopp-Taste.
Mehr als 100 % Nutzung der Montagefläche des Hubtisches.
Der Hubtisch mit variabler Drehzahl bewegt sich mit ca. 254 mm/Sekunde (10 in./Sekunde).
Für das Material-Handling konzipiert. Einfach abzunehmende Seitenteile gewähren Zugriff für erweitertes Material-Handling.
Internes Arbeitslicht für eine bessere Ausleuchtung der Arbeitsfläche.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.