Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-F952

Clarkson F952 Allzweck-Plattenschieber

Produktbeschreibung

Der Clarkson Figure 952 ist ein Plattenschieber mit überragender Technologie für schwierige Schlammanwendungen, um Wartungsintervalle zu verlängern und Reparaturkosten zu minimieren.

Merkmale

  • Geringere Gesamtbetriebskosten mit zweckmäßigem Absperrschieber für leichte Schlämme
  • Invertierte selbst justierende Packungsstopfbuchse erhöht die Lebensdauer der Packung
  • Einteiliges Gehäuse aus 316er Edelstahl für hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • Eingegossene Schieberkeile minimieren Strömungshindernisse und erhöhen die Lebensdauer des Gehäuses
  • Maschinell bearbeitete Schieberplatte verbessert die Dichtungsleistung
  • Hochwertige Bearbeitung der Schieberplatte, dadurch optimale Dichtwirkung im Abschluss.
  • Hohe Durchflusskapazität mit geringem Druckverlust.
  • Integrierte RTFE-Schmutzabweiser für die Schieberplatte.
  • Unterstützende Schieberplattenführungen.
  • Unterschiedliche Sitzausführungen lieferbar.
  • Baulängen in Übereinstimmung mit MSS SP‑81.
  • Drucktest für jeden Schieber entspr. MSS SP-81.
Größenbereich
DN 50-600 (NPS 02−24)
Temperaturbereich
230 °C (445 °F)
Druckstufe
10bar (150psi)
Zulassungen
CRN
Baulänge
MSS SP-81 kurz
Rohranschlüsse
Geflanscht: ASME 150, AS 2129 Tabelle D/E, PN 10/16

Dokumentation und Zeichnungen