Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-F956

Clarkson F956 Absperrschieber mit Doppelstopfbuchse

Produktbeschreibung

Bidirektionaler Absperrschieber mit Doppelstopfbuchse für abrasive, korrosive und skalierende Anwendungen.

Merkmale

  • Bidirektionale Abdichtung
  • Minimale Spülung bei Doppelverschraubungen erforderlich.
  • Zur Auswahl stehen sowohl Modelle mit vollem Durchgang als auch Versionen mit Polyurethan-Sitz und reduziertem Durchgang, die auf ausgekleidete Rohrbohrungen abgestimmt sind.
  • Doppelt verstärkte Elastomer-Sitze minimieren den Verschleiß und sorgen für eine elektrische Sperrung.
  • Rilsan (Nylon 11) Beschichtung auf allen medienberührten Bauteilen und der Aufkantung.
  • Spülanschlüsse serienmäßig vorhanden
  • Halbversorgte Stopfbuchsen zur Minimierung der periodischen Anpassung.
  • Alle Befestigungselemente serienmäßig aus Edelstahl.
  • Karosserieverkleidungen und Spindelabdeckung sind serienmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Wartungsfreundlich dank austauschbarem Sitz mit integrierter Flanschdichtung.
  • Ausführung entspricht MSS SP-81.
  • Unterschiedliche Sitzausführungen lieferbar.
Material
Sphäroguss
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Prozessanschlussart
Geflanscht
Sitz-/Dichtungstyp
Messer
Ventiltyp
Konventioneller Plattenschieber

Dokumentation und Zeichnungen