Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-PCS17

Clarkson PCS17 Plattenschieber mit Kartuschensitz

Produktbeschreibung

Bidirektionaler perimetersitzender Plattenschieber

Merkmale

  • Niedrigere Gesamtbetriebskosten mit leckagefreiem Plattenschieber
  • Bidirektionaler Perimetersitz bietet Leckagefreiheit in leichten Schlämmen
  • Integriertes Metallsubstrat erhöht Lebensdauer des Sitzes
  • Drop-in Perimeter-Kartuschensitz kann in-line ausgetauscht werden, um die Gesamtbetriebskosten zu senken
  • Einteiliges Gehäuse aus 316er Edelstahl für hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • Das Vier-Säulen-Joch-Design vereinfacht die Packungsanpassungen und ist effizienter beim Sitzringreparatur/-austausch. Die Antriebsnachrüstung geht dadurch ebenfalls schnell und einfach.
  • Industriestandards entsprechend, einschließlich MSS SP-81 Baulänge und Ausführung mit voller Öffnung für Liste 40.
Größenbereich
DN 50-750 (NPS 02-30)
Temperaturbereich
200 °C (400 °F)
Druckstufe
10bar (150psi)
Baulänge
MSS SP-81 kurz
Rohranschlüsse
Geflanscht: ASME 150, AS 2129 Tabelle D/E, PN 10/16
Absperrklasse
Leckagefrei
Ventiltyp
Schieber
Medien
Wasser, Sonstige, Flüssigkeiten, Flüssigkeit, Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Spindel
Einstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen