Vertrauen Sie 30 Jahre bewährter Leistung. Nur Damcos Stellantriebe verfügen über die originale Steilgewindetechnik, die ein ausbalanciertes, hohes Drehmoment ohne großen Platzbedarf bereitstellt. Damcos BRC ist ein doppelt wirkender, ausbalancierter Schwenkantrieb, der mit einem standardmäßigen Arbeitsdruck von 135 bar betrieben wird. Der Antrieb hält während der gesamten Vierteldrehung ein konstant hohes Drehmoment bei. Der BRC-Stellantrieb ist in unterschiedlichen Größen von 125 bis 32.000 mit einem Drehmoment von 125 bis 32.000 N m verfügbar.