DeltaV-P-Cabinet Template

DeltaV™ Schrank-Typenschild

Produktbeschreibung

Der DeltaV™ Schrank-Typenschildhalter ist 35,69 cm breit und 6,35 cm hoch (14,05 in. x 2,5 in.) und ist aus hochqualitativem Kunststoff-Spritzguss hergestellt und verfügt über eine polierte Chrom- bzw. schwarze Oberfläche. Der Typenschildhalter wird montagebereit mit einer gestanzten selbstklebenden Rückseite und mit Bohrungen für die optionale Befestigung geliefert. Der DeltaV Typenschildhalter und -einsatz gewährt eine wirtschaftliche und standardisierte Methode für die Kennzeichnung und Identifizierung von DeltaV Ausrüstungsschränken.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Standardisierte Kennzeichnung für DeltaV™ Ausrüstungsschränke.
  • Hochqualitative Konstruktion aus Kunststoff-Spritzguss.
  • Der Einsatz bietet drei Zeilen Platz für Informationen.
  • Der Einsatz kann nach Bedarf problemlos eingesetzt oder entfernt werden.