DeltaV™ SX-Controller der S-Serie

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Controller der S-Serie stellen Kommunikations- und Steuerungsfunktionen bereit und integrieren Feldgeräte und andere Knoten im Automatisierungsnetzwerk. Die SX-, SQ- und SD Plus-Controller bieten die Möglichkeit, die Kapazität an die Anforderungen des jeweiligen Prozesses anzupassen. Außerdem verfügen sie über neue, einfachere Möglichkeiten für die Handhabung, die Befestigungsschrauben überflüssig machen und den Zusammenbau des Schranks beschleunigen.

DST-Begrenzung
1 500
SCADA-Tags
3 200
Max. gesendete Datenwerte
4 000 pro Sekunde
Max. empfangene Datenwerte
500 pro Sekunde
Max. nicht angeforderte Client-Knoten
120
Modulausführungsrate
100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Arbeitsspeicher
96 MB
Elektrischer Schutz (intern)
3,0 A, nicht austauschbare Sicherungen
Verlustleistung
5,0 W typisch, 7,0 W max.
Betriebstemperatur
-40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 2 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Merkmale

  • Unterstützt alle Funktionalitäten, die Sie von einem DeltaV™ System erwarten: selbstadressierend, automatische E/A-Erkennung.
  • Unterstützt die 1:1 Redundanz zwecks erhöhter Verfügbarkeit.
  • Die Hardware der S-Serie wurde auf Geschwindigkeit und Projektausführung neu ausgelegt.
  • Die Controller lassen sich einfach konfigurieren.
  • Die neue Bauweise bietet Verbesserungen in Bezug auf Installation und Robustheit; sie verwendet jedoch den gleichen Prozessor und das gleiche Betriebssystem, die sich bereits im Feld bewährt haben.
  • Die Controller der S-Serie verfügen über hochgradig verteilbare E/A-Fähigkeiten mit CHARM-basiertem Electronic Marshalling.