Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4302T04

DeltaV™ DO 100 mA energiebegrenztes CHARM

Produktbeschreibung

Ein energiebegrenztes 100-mA-Digitalausgang-Charakterisierungsmodul (CHARM), das für 24-VDC-Magnetspulen konzipiert wurde.

Gerätetyp
24 VDC-Magnetspulen
Ausgangsstrom im eingeschalteten Zustand
100 mA kontinuierlich bei 24 VDC
Kriechstrom im ausgeschalteten Zustand
Max. 1 mA
Leitungsfehlererkennung
Garantierter Kurzschluss: <50 Ω Last, garantiert guter Status: 240 Ω bis 10 kΩ Last, garantierte Schaltkreisunterbrechung: >20 kΩ Last
Konfigurierbares Ausgangsverhalten
Momentaner Ausgang, kontinuierlicher Impulsausgang, Leitungsfehlerüberprüfung
Dauer der Leitungsfehlerüberprüfung
200 µs
Elektrischer Schutz
107-mA-Strombegrenzungsschaltung, Feldsignal-Trennschalter
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 116 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,56 W

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.