DeltaV™ VerticalPlus E/A-Subsystem-Träger

Produktbeschreibung

Mit den DeltaV™ VerticalPlus E/A-Trägern können Sie Ihr E/A-Subsystem schnell und effizient in Betrieb nehmen. Die neuen VerticalPlus Träger ermöglichen Ihnen die Integration Ihrer DeltaV SIS Logic Solver in vertikaler Ausrichtung, um die Flexibilität beim Entwurf Ihrer Schaltschranklösungen zu erhöhen. Die Subsystem-Träger sind für SIS-Komponenten ausgelegt und verfügen über ein modulares Design, das eine flexible Installation ermöglicht.

Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Betriebstemperatur
2
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Schwebstoffe
ISA-S71.04-1985 Schwebstoffklasse G3, konforme Beschichtung
Gehäuseschutzart
IP 20
Ex-Bereich/Standort
ATEX EEx nA IIC T4, Class I, Div 2, Groups A, B, C, D, T4 Ex-Bereiche
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 16 Hz, 0,5 g von 16 bis 150 Hz

Merkmale

  • Der neu gestaltete Träger unterstützt Simplex- und redundante SLS-Module, die über einen Bus mit redundanter Sicherheit kommunizieren
  • VerticalPlus Träger können über redundante SISNet Repeater mit anderen SIS-Knoten auf vertikalen und horizontalen Trägern kommunizieren.
  • Dank der Modulbauweise des DeltaV™ Systems können E/A-Träger nach Bedarf hinzugefügt werden.
  • Zusätzliche Träger können bei laufendem Betrieb installiert werden.
  • In einer Seite eines standardmäßigen Schaltschranks mit 1200 mm x 600 mm x 2200 mm Größe können sechs E/A-Träger (384 herkömmliche E/As) montiert werden.