Emerson-P-AgileOps Input Tracker

AgileOps™ Input Tracker

Produktbeschreibung

Überwachen Sie Umgehungen, Verriegelungen, Betriebsbereiche und Integritätsbetriebsfenster (IOWs) mit AgileOps Input Tracker. Verfolgen Sie die Häufigkeit und Dauer der Degression auf der Basis von Einheiten, Anlagen oder Unternehmen. AgileOps enthält Berichte und Dashboards, mit denen Sie Metriken auf Standort- oder Unternehmensebene zusammenfassen und gleichzeitig die Details für einen bestimmten Status oder eine bestimmte Instanz aufschlüsseln können.

Merkmale

  • Der AgileOps Input Tracker überwacht Eingänge, in der Regel anhand von Echtzeitdaten, um festzustellen, ob sie aktiv sind, und verfolgt dann die Anzahl und Dauer der Aktivierung. Der Input Tracker aggregiert dann automatisch diese Metrik basierend auf der Liste, in der sich der Eingang befindet. Die Ergebnisse können über das AgileOps EventKPI-Berichtsmodul angezeigt werden.
  • AgileOps ist mit vielen Leitsystemen kompatibel, einschließlich Emerson DeltaV® und Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 und Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet auch eine generische Schnittstelle für andere nicht aufgeführte Systeme.